K-D MODU-5P-2m-PVC
Kabel przyłączeniowy
| Aplikacja | Odporny na działanie chemikaliów |
| Napięcie robocze | 30 V AC/DC |
| Rodzaj przyłącza | AMP |
| Wtyczka okrągła, LED | Nie |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Wersja | kątowy |
| Typ | female |
| Ekranowane | Nie |
| Długość przewodu | 2.000 mm |
| Materiał płaszcza | PVC |
| Przydatność łańcucha wleczonego | Nie |
| Masa netto | 55 g |
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |