KB-008-1000 AR

Kabel łączący

Numer produktu: 50040760

Dostępność od ręki

Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
KDS S-M12-5A-M12-5W-P1-010
Kabel łączący
Numer artykułu: 50133882
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12  - Wtyczki okrągłe, M12
  • Przyłącze 1, wersja: osiowy, female
  • Przyłącze 1, liczba biegunów: 5 Piece(s)
  • Przyłącze 2, wersja: kątowy, male
Numer artykułu: 50133882

Dostępność od ręki

Aplikacja Odporny na działanie olejów/smarów
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wersja osiowy
Wtyczka okrągła, LED Nie
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wersja kątowy
Kolor płaszcza czarny
Ekranowane Tak
Wersja przewodu Kabel łączący
Długość przewodu 1.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Deklaracja zgodności CE - pdf