KB 031-1000
Kabel łączący
| Aplikacja | Odporny na działanie chemikaliów |
| Przeznaczony dla interfejsu | RS 232 RS 485 |
| Napięcie robocze | 30 V AC/DC |
| Rodzaj przyłącza | Sub-D |
| Wtyczka okrągła, LED | Nie |
| Typ | female |
| Liczba pinów | 15 -pin |
| Wersja | osiowy |
| Rodzaj przyłącza | Złącze JST ZHR |
| Liczba pinów | 16 -pin |
| Kolor płaszcza | czarny |
| Ekranowane | Tak |
| Wersja przewodu | Kabel przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu) |
| Długość przewodu | 1.000 mm |
| Materiał płaszcza | PVC |
| Przydatność łańcucha wleczonego | Nie |
| Masa netto | 157 g |
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |