KB 031-3000

Kabel łączący

Numer produktu: 50035355

Czas dostawy ok. 9 dni roboczych
Icon Icon
Przeznaczony dla interfejsu RS 232
RS 485
Napięcie robocze 30 V AC/DC
Rodzaj przyłącza Sub-D
Wtyczka okrągła, LED Nie
Typ female
Liczba pinów 15 -pin
Wersja osiowy
Rodzaj przyłącza Złącze JST ZHR
Liczba pinów 16 -pin
Kolor płaszcza czarny
Ekranowane Tak
Wersja przewodu Kabel przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu)
Długość przewodu 3.000 mm
Izolacja żył PVC
Przydatność łańcucha wleczonego Nie
Masa netto 303 g
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
EPLAN Makro - edz