KB 900-1000

Kabel łączący

Numer produktu: 50131531

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon
Przeznaczony dla Czytniki kodów kreskowych serii BCL 900i
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Liczba pinów 17 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wersja osiowy
Wtyczka okrągła, LED Nie
Rodzaj przyłącza Sub-HD
Wersja osiowy
Liczba pinów 25 -pin
Typ male
Kolor płaszcza niebieski
Ekranowane Tak
Wersja przewodu Kabel łączący
Długość przewodu 1.000 mm
Przydatność łańcucha wleczonego Nie
Masa netto 98 g
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604