KB IBS-30000-SA

Kabel łączący

Numer produktu: 50108601

Dostępność od ręki

Icon Icon
Aplikacja Odporny na działanie olejów/smarów
Przeznaczony dla interfejsu Interbus-S
Napięcie robocze maks. 30 V AC/DC
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem B
Wersja osiowy
Wtyczka okrągła, LED Nie
Blokada Połączenie śrubowe, odlew cynkowy niklowany, zalecany moment obrotowy 0,6 Nm, samoblokujące
Rodzaj przyłącza otwarty koniec
Kolor płaszcza fioletowy
Ekranowane Tak
Bez silikonu Tak
Wersja przewodu Kabel przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu)
Długość przewodu 30.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Izolacja żył PP
Przydatność łańcucha wleczonego Tak
Prędkość przesuwu maks. 3,3 m/s dla 5 m poz. długość drogi przemieszczenia i maks. przyspieszenie 5 m/s²
Właściwości płaszcza zewnętrznego Bez zawartości FCKW, kadmu, silikonu, halogenu i ołowiu, matowy, słaboprzylepny, odporny na ścieranie, łatwy w obróbce maszynowej
Odporność płaszcza zewnętrznego odporny na hydrolizę i mikroorganizmy, dobra odporność na olej, benzynę i chemikalia, odporny na działanie płomieni według DIN EN 60332-1 / VDE 0482-332-1-2 / CSA FT-1
Rozstaw klucza 13 mm
Masa netto 1.612 g
Cykle zginania 1.000.000 Piece(s)
Promień gięcia ułożenie elastyczne, min. min. 10 x średnica przewodu
Promień gięcia ułożenie na stałe, min. min. 5 x średnica przewodu
Stopień ochrony IP 65
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz