KB USB-1 IT190x

Kabel łączący

Numer produktu: 50114521

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon
Przeznaczony dla Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1900g
Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1902g
Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1910
Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1911i
Mobilne czytniki kodów kreskowych serii IT 1300
Przeznaczony dla interfejsu USB
Rodzaj przyłącza RJ41
Wtyczka okrągła, LED Nie
Rodzaj przyłącza USB
Typ wtyczki USB 1.1 Standard-A
Oznaczenie przewodu CBL-500-300-S00
Kolor płaszcza czarny
Ekranowane Tak
Wersja przewodu gładki
Długość przewodu 3.000 mm
Materiał płaszcza PVC
Przydatność łańcucha wleczonego Nie
Masa netto 117 g
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
EPLAN Makro - edz