KD 01-8-BA

Gniazdo przewodu

Numer produktu: 50112157

Dostępność od ręki

Icon
Napięcie robocze 30 V DC
Znamionowy prąd roboczy 1.500 mA
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Materiał korpusu rękojeści Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 8 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wersja osiowy
Blokada Połączenie śrubowe, odlew cynkowy niklowany, zalecany moment obrotowy 0,6 Nm, samoblokujące
Rodzaj przyłącza Zacisk śrubowy
Przekroje przyłączy 0,14 ... 0,5 mm²
AWG 26 ... 20
Rozstaw klucza 18 mm
Masa netto 24 g
Maks. przejście kablowe 6 ... 8 mm
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 85 °C
Stopień zabrudzenia 3, EN 60947-1
Stopień ochrony IP 67
Numer taryfy celnej 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ECLASS 16.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
UNSPSC 26.08 39121413