KD 095-5A-PG9
Gniazdo przewodu
| Napięcie robocze | maks. 125 V AC/DC |
| Znamionowy prąd roboczy | 4.000 mA |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | female |
| Materiał | Metal |
| Materiał korpusu rękojeści | Tworzywo sztuczne |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Wersja | osiowy |
| Rodzaj przyłącza | Zacisk śrubowy |
| Dopuszczalny przekrój przewodu | 0,14 ... 0,75 mm² |
| Konstrukcja | cylindryczny |
| Wymiar (Ø x L) | 20 mm x 52,5 mm |
| Masa netto | 23 g |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 85 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Numer taryfy celnej | 85369010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440102 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27440102 |
| ECLASS 11.0 | 27440102 |
| ECLASS 12.0 | 27440116 |
| ECLASS 13.0 | 27440116 |
| ECLASS 14.0 | 27440116 |
| ECLASS 15.0 | 27440116 |
| ECLASS 16.0 | 27440116 |
| ETIM 5.0 | EC002635 |
| ETIM 6.0 | EC002635 |
| ETIM 7.0 | EC002635 |
| ETIM 8.0 | EC002635 |
| ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 |
| UNSPSC 26.08 | 39121413 |