KD S-M30-30A-V1-100

Kabel przyłączeniowy

Numer produktu: 50137270

Na zapytanie
Aplikacja Odporny na działanie chemikaliów
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M30
Typ female
Liczba pinów 30 -pin
Wersja osiowy
Wtyczka okrągła, LED Nie
Rodzaj przyłącza otwarty koniec
Liczba żył 30 Piece(s)
Kolor płaszcza czarny
Ekranowane Tak
Długość przewodu 10.000 mm
Materiał płaszcza PVC
Przydatność łańcucha wleczonego Nie
Masa netto 1.316 g
Dopuszczenia RoHS
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
EPLAN Makro - edz