KD U-M12-4A-V1-300
Kabel przyłączeniowy
| Aplikacja | Odporny na działanie chemikaliów |
| Napięcie robocze | maks. 250 V AC/DC |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | female |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Wersja | osiowy |
| Wtyczka okrągła, LED | Nie |
| Blokada | Połączenie śrubowe, odlew cynkowy niklowany, zalecany moment obrotowy 0,6 Nm, samoblokujące |
| Rodzaj przyłącza | otwarty koniec |
| Liczba żył | 4 Piece(s) |
| Kolor płaszcza | czarny |
| Ekranowane | Nie |
| Bez silikonu | Tak |
| Długość przewodu | 30.000 mm |
| Materiał płaszcza | PVC |
| Izolacja żył | PVC |
| Przydatność łańcucha wleczonego | Nie |
| Właściwości płaszcza zewnętrznego | Bez zawartości FCKW, kadmu, silikonu, halogenu i ołowiu, łatwy w obróbce maszynowej |
| Odporność płaszcza zewnętrznego | niewrażliwy na oleje, benzynę i chemikalia, odporny na działanie płomieni według UL 1581 VW1 / CSA FT1 |
| Rozstaw klucza | 13 mm |
| Masa netto | 426 g |
| Cykle zginania | 2.000.000 Piece(s) |
| Promień gięcia ułożenie elastyczne, min. | min. 10 x średnica przewodu |
| Promień gięcia ułożenie na stałe, min. | min. 5 x średnica przewodu |
| Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie elastyczne | -5 ... 80 °C |
| Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie na stałe | -30 ... 80 °C |
| Stopień ochrony | IP 65 IP 67 |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |