KDS DN-M12-5A-M12-5A-P3-050

Kabel łączący

Numer produktu: 50129781

Czas dostawy ok. 5 dni roboczych
Icon
Aplikacja Odporny na działanie olejów/smarów
Przeznaczony dla interfejsu CANopen
DeviceNet
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wersja osiowy
Wtyczka okrągła, LED Nie
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wersja osiowy
Kolor płaszcza fioletowy
Ekranowane Tak
Bez silikonu Tak
Wersja przewodu Kabel łączący
Długość przewodu 5.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Przydatność łańcucha wleczonego Nie
Rozstaw klucza 13 mm
Masa netto 279 g
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
EPLAN Makro - edz