KDS HS-SUB-9A-RJ41-AA-T1-028

Kabel łączący

Numer produktu: 50138353

Czas dostawy ok. 17 dni roboczych
Przeznaczony dla HS 66x8
Przeznaczony dla interfejsu RS 232
Rodzaj przyłącza RJ41
Wtyczka okrągła, LED Nie
Rodzaj przyłącza Sub-D
Typ female
Liczba pinów 9 -pin
Wersja osiowy
Oznaczenie przewodu CBA-RF2-C09ZAR
Kolor płaszcza czarny
Ekranowane Tak
Wersja przewodu Przewód spiralny
Długość przewodu 2.800 mm
Materiał płaszcza TPE
Przydatność łańcucha wleczonego Nie
Masa netto 184 g
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
EPLAN Makro - edz