KDS U-M8-4A-M8-4A-P1-010

Kabel łączący

Numer produktu: 50130915

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon
Aplikacja Odporny na działanie olejów/smarów
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M8
Typ female
Liczba pinów 4 -pin
Wersja osiowy
Wtyczka okrągła, LED Nie
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M8
Typ male
Liczba pinów 4 -pin
Wersja osiowy
Kolor płaszcza czarny
Ekranowane Nie
Bez silikonu Tak
Wersja przewodu Kabel łączący
Długość przewodu 1.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Izolacja żył PUR
Przydatność łańcucha wleczonego Tak
Prędkość przesuwu maks. 3,3 m/s dla 5 m poz. długość drogi przemieszczenia i maks. przyspieszenie 5 m/s²
Właściwości płaszcza zewnętrznego Bez zawartości FCKW, kadmu, silikonu, halogenu i ołowiu, matowy, słaboprzylepny, odporny na ścieranie, łatwy w obróbce maszynowej
Odporność płaszcza zewnętrznego odporny na hydrolizę i mikroorganizmy, niewrażliwy na oleje, benzynę i chemikalia według VDE 0472 część 803 test B, odporny na działanie płomieni według UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Podatność na skręcanie ± 180° / m (maks. 2 mln cykli dla 35 cykli / min.)
Rozstaw klucza 9 mm
Masa netto 40 g
Cykle zginania 5.000.000 Piece(s)
Promień gięcia ułożenie elastyczne, min. min. 10 x średnica przewodu
Promień gięcia ułożenie na stałe, min. min. 5 x średnica przewodu
Stopień ochrony IP 65
IP 67
Dopuszczenia c UL US
Numer UL-File E366145
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf