KF-ETW-FU31-20

Czujnik światłowodowy z tworzywa sztucznego

Numer produktu: 50132817

Czas dostawy ok. 10 dni roboczych
Seria KF
Zasada działania Zasada wykrywania
Obszar zastosowania Dokładne rozpoznawania obiektów
Wylot wiązki światła z boku
Rdzeń światłowodu Rdzeń wielowłóknowy
Materiał rdzenia światłowodu Tworzywo sztuczne
aktiver Faserdurchmesser 0,5 mm
Zasięg z LV461 0 ... 16 mm
Zasięg z LV462 0 ... 28 mm
Zasięg z LV463 0 ... 48 mm
Zasięg z LV463.XV 0 ... 72 mm
Zasięg z LV463.XR 0 ... 85 mm
Zasięg z LV463I.XR 0 ... 130 mm
Minimalna średnica obiektu 0,1 mm
Konstrukcja cylindryczny
Średnica zewnętrzna 1,25 mm
Masa netto 22 g
Materiał głowicy Metal
Rodzaj Światłowód z tworzywa sztucznego (KF)
Długość światłowodu 2.000 mm
Materiał płaszcza światłowodu PE
Mocowanie głowicy czujnikowej Ø 3 mm
najmniejszy promień gięcia (ruchomy) R15
Długość tulei na wylocie światła 15 mm
Gwint metryczny na tulei światłowodu Nie
Ułożenie elastyczny
Tłumienie przy λ = 650 nm 210 dB/km
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 70 °C
Numer taryfy celnej 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ECLASS 16.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
UNSPSC 26.08 41112103
Karta danych - pdf
Krótka wskazówka - pdf
Broszura produktów - pdf