KF-ETW-FU47-20
Czujnik światłowodowy z tworzywa sztucznego
| Seria | KF |
| Zasada działania | Zasada wykrywania |
| Obszar zastosowania | Zastosowania ogólne |
| Wylot wiązki światła | z boku |
| Rdzeń światłowodu | Rdzeń jednowłóknowy |
| Materiał rdzenia światłowodu | Tworzywo sztuczne |
| aktiver Faserdurchmesser | 0,5 mm |
| Zasięg z LV461 | 0 ... 16 mm |
| Zasięg z LV462 | 0 ... 28 mm |
| Zasięg z LV463 | 0 ... 48 mm |
| Zasięg z LV463.XV | 0 ... 72 mm |
| Zasięg z LV463.XR | 0 ... 85 mm |
| Zasięg z LV463I.XR | 0 ... 130 mm |
| Minimalna średnica obiektu | 0,1 mm |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Średnica zewnętrzna | 1 mm |
| Masa netto | 22 g |
| Materiał głowicy | Stal nierdzewna |
| Rodzaj | Światłowód z tworzywa sztucznego (KF) |
| Długość światłowodu | 2.000 mm |
| Materiał płaszcza światłowodu | PE |
| Mocowanie głowicy czujnikowej | 2 x Ø 2,1 mm |
| najmniejszy promień gięcia (ruchomy) | R1 |
| Ułożenie | wysokoelastyczny |
| Tłumienie przy λ = 650 nm | 210 dB/km |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 70 °C |
| Numer taryfy celnej | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27273606 |
| ECLASS 12.0 | 27273606 |
| ECLASS 13.0 | 27273606 |
| ECLASS 14.0 | 27273606 |
| ECLASS 15.0 | 27273606 |
| ECLASS 16.0 | 27273606 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| ETIM 9.0 | EC002651 |
| ETIM 10.0 | EC002651 |
| UNSPSC 26.08 | 41112103 |