KF-PT-SS-619

Obudowa ochronna

Numer produktu: 50135984

Dostępność od ręki

Rodzaj Wąż zanieczyszczający do ochrony mechanicznej światłowodów z tworzywa sztucznego
Przeznaczony dla Światłowód z tworzywa sztucznego
Obszar zastosowania Zastosowania ogólne
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar 1.900 mm
Średnica zewnętrzna 4,6 mm
Średnica wewnętrzna 3 mm
Masa netto 50 g
Materiał płaszcza światłowodu Stal nierdzewna
Światłowód skracany Nie
najmniejszy promień gięcia (statyczny) R25
najmniejszy promień gięcia (ruchomy) R25
Numer taryfy celnej 83071000
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27273792
ECLASS 11.0 27273792
ECLASS 12.0 27273792
ECLASS 13.0 27273792
ECLASS 14.0 27273792
ECLASS 15.0 27273792
ECLASS 16.0 27273792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Ulotka informacyjna - pdf