KFX-ET-620
Czujnik światłowodowy z tworzywa sztucznego
| Seria | KFX |
| Zasada działania | Zasada wykrywania |
| Obszar zastosowania | Zastosowania ogólne |
| Wylot wiązki światła | na stronie przedniej |
| Rdzeń światłowodu | Rdzeń jednowłóknowy |
| Materiał rdzenia światłowodu | Tworzywo sztuczne |
| aktiver Faserdurchmesser | 1 mm |
| Zasięg z LV461 | 0 ... 80 mm |
| Zasięg z LV462 | 0 ... 140 mm |
| Zasięg z LV463 | 0 ... 240 mm |
| Zasięg z LV463.XV | 0 ... 360 mm |
| Zasięg z LV463.XR | 0 ... 430 mm |
| Zasięg z LV463I.XR | 0 ... 650 mm |
| Minimalna średnica obiektu | 0,2 mm |
| Konstrukcja | cylindryczny |
| Średnica zewnętrzna | 2,2 mm |
| Masa netto | 30 g |
| Materiał głowicy | Stal nierdzewna |
| Rodzaj | Światłowód z tworzywa sztucznego z zabezpieczeniem przeciw złamaniu (KFX) |
| Długość światłowodu | 2.000 mm |
| Materiał płaszcza światłowodu | PE |
| Mocowanie głowicy czujnikowej | M6 x 0,75 mm |
| najmniejszy promień gięcia (ruchomy) | R25 |
| Długość tulei na wylocie światła | 15 mm |
| Gwint metryczny na tulei światłowodu | Tak |
| Ułożenie | standard |
| Tłumienie przy λ = 650 nm | 210 dB/km |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -55 ... 70 °C |
| Numer taryfy celnej | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27273606 |
| ECLASS 12.0 | 27273606 |
| ECLASS 13.0 | 27273606 |
| ECLASS 14.0 | 27273606 |
| ECLASS 15.0 | 27273606 |
| ECLASS 16.0 | 27273606 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| ETIM 9.0 | EC002651 |
| ETIM 10.0 | EC002651 |
| UNSPSC 26.08 | 41112103 |