KR20-1760

Odbiornik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 674176

Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
CML720i-R20-1750.A/PB-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu: 50123016
  • Seria: 720
  • Długośćpola pomiarowego: 1.750 mm
  • Odstęp wiązek: 20 mm
  • Czas reakcji na wiązkę: 30 µs
Numer artykułu: 50123016

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
Seria Konturflex
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Odbiorniki
Aplikacja Mierzenie konturu
Mierzenie obiektu
Wersja specjalna Odczyt wiązki równoległej
Długość pola pomiarowego 1.760 mm
Odstęp wiązek 20 mm
Czas reakcji na wiązkę 50 µs
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Wyjście wtyczki osiowy
Funkcja Połączenie ze wzmacniaczem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 40 mm x 1.790,8 mm x 40 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto 2.590 g
Rodzaj wskazania LED
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Oprogramowanie
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 55 °C
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
Oprogramowanie konfiguracyjne - V1.2 - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf