KRT3CM.Q3S2/6T-M8

Czujnik kontrastu

Numer produktu: 50148495

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria 3C
Wersja specjalna Funkcja czasowa
Wejście przyuczania
Zasięg roboczy 14,5 mm ± 2 mm
Przebieg wiązki zogniskowany
Źródło światła LED, RGB
Długość fal świetlnych B: 470 nm
G: 525 nm
R: 640 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa LED Wolna grupa (według EN 62471)
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 1,5 mm x 4 mm [14,5 mm]
Położenie plamki świetlnej poprzeczne
Rodzaj geometrii plamki świetlnej prostokątny
Wylot wiązki światła na stronie przedniej
Ostrość fix
Powtarzalność 0,02 mm
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 12 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 25 mA
Liczba wejść przyuczania 1 Piece(s)
Rodzaj napięcia DC
Napięcie przełączające high: ≥8V
low: ≤ 2 V lub niepodłączony
Opóźnienie 10 ms
Opór wejściowy 15.000 Ω
Funkcja Blokada klawiatury
Przyuczanie
Ustawianie przedłużania impulsu
Stan przełączania active high
Przebieg przyuczania statyczny 2-punktowy
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 100 mA
Napięcie przełączające high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN)
Częstotliwość przełączania 10.000 Hz
Czas reakcji 0,05 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Jitter reakcji 20 µs
Funkcja Sygnał OUT
Wejście przyuczania
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M8
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC-ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto 10 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania przez opcjonalny element mocujący
Kompatybilność materiałowa ECOLAB
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Elementy sterujące Przycisk przyuczania
Funkcja elementu obsługowego Dostosowanie progu przełączania
Przyuczanie
Ustawianie przedłużania impulsu
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy EN IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ECLASS 16.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
UNSPSC 26.08 39121528
Model 3D-CAD - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf