KSS GB-M12-8A-RJ45-A-P7-020

Kabel łączący

Numer produktu: 50133386

Czas dostawy ok. 8 dni roboczych
Icon
Przeznaczony dla interfejsu Ethernet
Napięcie robocze maks. 125 V AC/DC
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Liczba pinów 8 -pin
Kodowanie Z kodowaniem X
Wersja osiowy
Wtyczka okrągła, LED Nie
Rodzaj przyłącza RJ45
Typ male
Liczba pinów 8 -pin
Wersja osiowy
Kolor płaszcza zielony
Ekranowane Tak
Bez silikonu Tak
Wersja przewodu Kabel łączący
Długość przewodu 2.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Izolacja żył PE
Przydatność łańcucha wleczonego Nie
Właściwości płaszcza zewnętrznego Bez zawartości FCKW, kadmu, silikonu, halogenu i ołowiu, łatwy w obróbce maszynowej
Odporność płaszcza zewnętrznego dobra odporność na olej, benzynę i chemikalia według VDE 072, odporny na działanie płomieni według IEC 60332 / VDE 0472
Rozstaw klucza 13 mm
Masa netto 105 g
Promień gięcia ułożenie elastyczne, min. min. 10 x średnica przewodu
Promień gięcia ułożenie na stałe, min. min. 5 x średnica przewodu
Stopień ochrony IP 67, IP 20 do RJ45
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz