KT5-560

Nadajnik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 671056

Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Seria Konturflex
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Nadajniki
Aplikacja Mierzenie konturu
Mierzenie obiektu
Wersja specjalna Odczyt wiązki równoległej
Zasięg roboczy 0,1 ... 4 m (gwarantowany zasięg)
Długość pola pomiarowego 560 mm
Liczba wiązek 112 Piece(s)
Odstęp wiązek 5 mm
Źródło światła LED, Podczerwień
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Wyjście wtyczki osiowy
Funkcja Połączenie ze wzmacniaczem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 40 mm x 590,8 mm x 40 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto 850 g
Rodzaj wskazania LED
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Oprogramowanie
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 55 °C
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Model 3D-CAD - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - V1.2 - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf