L10-P3C1-M20-K0
Blokada zabezpieczająca
Numer produktu:
63000558
Artykuł zastępujący
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Seria | L10 |
| Funkcje | Integracja technologii sterowania do kategorii 4 zgodnie z EN ISO 13849-1 Urządzenie blokujące zryglem zgodne zISO14119 Urządzenie blokujące z ręcznym blokowaniem i odblokowaniem |
| Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
| B10d | 1.000.000 number of cycles |
| Kategoria użytkowa dla DC 13 | Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1 |
| Kategoria użytkowa dla AC 15 | Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
| Uzbrojenie styków | 2NC + 1NO |
| Otwarcie styku | z zamknięciem siłowym, wymuszone |
| Ochrona przecizwarciowa | 500 V, 10 A, typ aM, IEC 60269-1 |
| Ochrona przed dotknięciem | Izolacja ochronna O |
| Znamionowe napięcie izolujące | 400 V AC, 500 V DC |
| Konwencjonalny prąd termiczny, maks. | 10 A |
| Wejście przyuczania dla aktywatora | Nie |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Liczba wejść kablowych | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Przyłącze stykowe |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Rodzaj zacisku | Zacisk śrubowy |
| Liczba pinów | 6 -pin |
| Przekroje przyłączy | 1 x 0,34 mm² do 2 x 1,5 mm², skrętka |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 40 mm x 62 mm x 122,5 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | wzmacniany włóknem szklanym (PPS), samogasnący |
| Materiał styku elektrycznego | Stop srebra |
| Masa netto | 275 g |
| Kolor obudowy | czarny |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
| Rodzaj wejść kablowych | M20 x 1,5 |
| Przyrząd do odblokowywania | Klucz |
| Typ przełącznika | Urządzenie blokujące z ryglem, ISO 14119 |
| Zasada przełączania | Styk Schleich |
| Kierunki aktywacji dojazdu | 1 x górny 4 x boczny (90°) |
| Prędkość dojazdu | 0,001 ... 0,5 m/s |
| Rodzaj przytrzymania | mechaniczny |
| Aktywacja przytrzymania | ręczne odblokowanie kluczem |
| Siła blokująca, maks. | 1.000 N |
| Żywotność mechaniczna | 500.000 actuation cycles, IEC 6047-5-1 |
| Częstość uruchamiania, maks. | 360 per hour, IEC 6047-5-1 |
| Aktywator, zewnętrzny | Seria AC-AHxx, parzysta, kątowa, sprężynująca, regulowana |
| Siła wyciągająca, aktywator odblokowany | 10 N |
| Ręczne opóźnione czasowo zwolnienie aktywatora | ok. 15 do 20 sekund |
| Tolerancja uderzenia wstecznego | 4,5 mm |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 80 °C |
| Stopień zabrudzenia | 3, EN 60947-1 |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Dopuszczenia | IMQ c UL US |
| Numer taryfy celnej | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272603 |
| ECLASS 8.0 | 27272603 |
| ECLASS 9.0 | 27272603 |
| ECLASS 10.0 | 27272603 |
| ECLASS 11.0 | 27272603 |
| ETIM 5.0 | EC002593 |
| ETIM 6.0 | EC002593 |
| ETIM 7.0 | EC002593 |