L300-M31C3-SLM24-SCA

Blokada zabezpieczająca

Numer produktu: 50132036

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria L300
zawarty 1 szt. aktywator
1 szt. rygiel zabezpieczający
Funkcje Urządzenie blokujące z ryglem zgodnie z EN ISO 14119 (o konstrukcji 4)
Tryb aktywacji wyjść bezpieczeństwa Wyjścia bezpieczeństwa aktywne przy zamkniętych i zablokowanych drzwiach ochronnych
Zasada działania Zasada prądu spoczynkowego – aktywator zablokowany przy dezaktywowanym elektromagnesie
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) do e włącznie, EN ISO 13849-1
MTTFd 2.968 years, EN ISO 13849-1
PFHD 1,15E-9 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849-1
DC High
Stopień kodowania niski, EN ISO 14119
Rodzaj podłączania Połączenie pojedyncze
Połączenie szeregowe
Zewnętrzne zabezpieczenie obwodu zasilania 2A typ Gg (lub równowartościowy)
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -10 ... 10 %
Pobór prądu, maks. 1.200 mA
Liczba przełączających wyjść bezpieczeństwa 2 Piece(s)
Liczba cyfrowych wejść przełączających 3 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wejście przełączające
Napięcie przełączające, typ. 24 V
Rodzaj napięcia DC
Pobór prądu, typ. 5 mA
Wejście przyuczania dla aktywatora Nie
Funkcja IE1 Wejście aktywujące elektromagnesu
Funkcja IE2 Wejście aktywujące elektromagnesu
Rodzaj Zabezpieczające wejście przełączające
Rodzaj napięcia DC
Napięcie przełączające, typ. 24 V
Pobór prądu, typ. 5 mA
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) 2 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
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
Funkcja O3 Wyjście sygnalizacyjne Urządzenie ochronne zamknięte
Element przełączający Tranzystor, PNP
Funkcja O4 Wyjście sygnalizacyjne Urządzenie ochronne zablokowane
Liczba wejść kablowych 3 Piece(s)
Funkcja Połączenie z PLC
Przyłącze stykowe
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk sprężynowy
Liczba pinów 18 -pin
Przekroje przyłączy 1 x 0,34 do 0,75 mm², skrętka ze zgrzaną tulejką kablową, 1 x 0,34 do 1,5 mm², skrętka z tulejką kablową
Konstrukcja prostopadłościenny
Materiał obudowy Metal
Masa netto 1.500 g
Kolor obudowy czerwony
szary
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Rodzaj wejść kablowych M20 x 1,5
Strona wejścia kablowego po lewej, po prawej, na dole
Przyrząd do odblokowywania Odblokowanie pomocnicze
Typ przełącznika Urządzenie blokujące z ryglem
Prędkość dojazdu 0,001 ... 0,5 m/s
Rodzaj przytrzymania Sprężynowy
Aktywacja przytrzymania Sprężyna
Siła blokująca, maks. 9.750 N
Żywotność mechaniczna 1.000.000 actuation cycles, IEC 60947-5-1
Częstość uruchamiania, maks. 600 per hour, IEC 60947-5-1
Siła wyciągająca, aktywator odblokowany 30 N
Zabezpieczony odstęp przełączania Sao 2 mm
Zabezpieczony odstęp wyłączania Sar 4 mm (aktywator niezablokowany)
10 mm (aktywator zablokowany)
Znamionowy odstęp przełączania Sn 2,5 mm
Powtarzalność ≤ 10 % Sn
Maksymalna częstotliwość przełączania 1 Hz
Art der Anzeige
LED
Liczba LED 5 Piece(s)
Elementy sterujące Standard
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 75 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Dopuszczenia ECOLAB
TÜV Süd
c UL US
Numer taryfy celnej 85369095
ECLASS 5.1.4 27272603
ECLASS 8.0 27272603
ECLASS 9.0 27272603
ECLASS 10.0 27272603
ECLASS 11.0 27272603
ECLASS 12.0 27272603
ECLASS 13.0 27272603
ECLASS 14.0 27272603
ECLASS 15.0 27272603
ECLASS 16.0 27272603
ETIM 5.0 EC002593
ETIM 6.0 EC002593
ETIM 7.0 EC002593
ETIM 8.0 EC002593
ETIM 9.0 EC002593
ETIM 10.0 EC002593
UNSPSC 26.08 39122205
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Broszura produktów - L300 - pdf
Broszura produktów - Safety at Leuze - pdf
Ulotki produktowe - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - TÜV SÜD - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf