LBK ISC110E-C
Zabezpieczające urządzenie sterownicze
| Seria | LBK ISC |
| Rodzaj | Sterownik czujnika radarowego |
| zawarty | Gniazdo na kartę microSD |
| Aplikacja | Stacjonarna ochrona dostępu Stacjonarne zabezpieczenie strefy niebezpiecznej |
| Funkcje | Blokada startu/restartu (RES), do wyboru Dezaktywacja grup czujników Gniazdo na kartę microSD Pamięć konfiguracyjna Podłączanie do 6 czujników Przełączanie między konfiguracjami Synchronizacja sterownika |
| Ponowne uruchomienie | automatic ręczny |
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
| Poziom wydajności (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 42 years, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 6,01E-08 per hour |
| Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
| Kategoria | 3, EN ISO 13849-1 |
| Okablowanie ochronne | Prąd nadmiarowy przez zintegrowany bezpiecznik resetowany (maks. 5 s dla 8 A) Zewnętrzny zasilacz ze zintegrowaną ochroną przeciwzwarciową |
| Napięcie zasilania UB | 20 ... 28 V, DC |
| Pobór prądu, maks. | 1.000 mA, bez zewnętrznego obciążenia |
| Pobór mocy, maks. | 5 W |
| Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) | 4 Piece(s) |
| Rodzaj | EtherNet IP CIPsafety, Ethernet |
| Funkcja | Proces |
| Funkcja | Konfiguracja |
| Rodzaj | USB |
| Liczba przyłączy | 7 Piece(s) |
| Funkcja | Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Rodzaj zacisku | Zacisk śrubowy |
| Liczba pinów | 3 -pin |
| Funkcja | BUS OUT |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Funkcja | Konfiguracja/parametryzacja |
| Rodzaj przyłącza | USB |
| Funkcja | Konfiguracja/parametryzacja |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Funkcja | CIPsafety EtherNET/IP |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Funkcja | CIPsafety EtherNET/IP |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 106 mm x 33 mm x 103 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Masa netto | 250 g |
| Kolor obudowy | Biały |
| Rodzaj mocowania | DIN Montaż na szynie montażowej Mocowanie zatrzaskowe |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 80 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Stopień ochrony | IP 20 |
| Klasa ochrony | II |
| Dopuszczenia | TÜV Süd Italia UL |
| Numer taryfy celnej | 85371098 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27243101 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ECLASS 14.0 | 27371819 |
| ECLASS 15.0 | 27371819 |
| ECLASS 16.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |
| ETIM 10.0 | EC001449 |
| UNSPSC 26.08 | 32151800 |