LCS-1M12P-N08PNO-K020P

Czujnik pojemnościowy

Numer produktu: 50135759

Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
LCS-2M12P-N06PNO-K020V
Czujnik pojemnościowy
Numer artykułu: 50136585
  • Seria: LCS-2
  • Rodzaj montażu: nie na równi z powierzchnią
  • Odstęp przełączania Sn, maks.: 1 ... 6 mm
  • Przyłącze: Przewód
Numer artykułu: 50136585

Dostępność od ręki

Seria LCS-1
Odstęp przełączania Sn 1 ... 8 mm
Zabezpieczony odstęp przełączania 8 mm
MTTF 226 years
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 10 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 15 mA
Dryf temperaturowy, maks. (w % Sr) 20 %
Powtarzalność, maks. (w % Sr) 2 %
Znamionowy prąd roboczy 100 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Rodzaj napięcia DC
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania Styk normalnie otwarty (NO)
Częstotliwość przełączania 100 Hz
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód
Długość przewodu 2.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Liczba żył 3 -wire
Przekrój żyły 0,14 mm²
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 12 mm x 61 mm
Rozmiar gwintu M12 x 1 mm
Rodzaj montażu nie na równi z powierzchnią
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego Polibutylen (PBT)
Materiał aktywnej powierzchni Tworzywo sztuczne, Polibutylen (PBT)
Materiał przykrywki Tworzywo sztuczne, Polibutylen (PBT)
Masa netto 43 g
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Elementy sterujące Potencjometr (20-biegowy)
Funkcja elementu obsługowego Ustawianie czułości
Regulowany odstęp przełączania Tak
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 85 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
Model 3D-CAD - LCS-1M12P-N08PNO-K020P - zip
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf
Instrukcja montażu - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf