LE49C.UCH/TS-TB

Odbiornik bariery świetlnej jednokierunkowej

Numer produktu: 50130467

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon
Seria 49C
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Odbiorniki
Wersja specjalna Ogrzewanie
Zasięg roboczy patrz nadajnik
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Ochrona przejściowa
Napięcie zasilania UB 20 ... 250 V, AC/DC
Pobór mocy (dla AC) 1,5 V·A
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie zamknięty
Zasada przełączania rozjaśniający
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie otwarty
Zasada przełączania rozjaśniający
Częstotliwość przełączania 25 Hz
Czas reakcji 20 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk sprężynowy
Liczba pinów 5 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 31 mm x 104 mm x 55,5 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 150 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
przez opcjonalny element mocujący
Zalecany moment dokręcania dla mocowania M3 0,9 N·m
Zalecany moment dokręcania dla mocowania M4 1,4 N·m
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 3 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365080
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf