LES 36/VC

Czujnik profilu liniowego

Numer produktu: 50111326

Icon Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
LES 36/VC6
Czujnik profilu liniowego
Numer artykułu: 50111333
  • Aplikacja: Rozpoznawanie obiektów 3D
  • Interfejs: Ethernet
  • Materiałosłony obiektywu: Szkło
  • Wersja specjalna: Wejście synchronizacyjne
Numer artykułu: 50111333

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Seria 36
zawarty Oprogramowanie konfiguracyjne LxSsoft
Aplikacja Mierzenie obiektu
Rozpoznawanie obiektów 3D
Wersja specjalna Wejście synchronizacyjne
Źródło światła Laser, czerwony
Klasa lasera 2M, IEC/EN 60825-1:2007
Zakres pomiarowy osi x 150 ... 600 mm
Zakres pomiarowy, oś z 200 ... 800 mm
Rozdzielczość osi x 1 ... 1,7 mm
Rozdzielczość, oś Z 1 ... 3 mm
Powtarzalność osi Z, względna w stosunku do odstępu pomiarowego ≤ 0,5%
Powtarzalność osi Z, względna w stosunku do odstępu pomiar., wskazówka Stopień remisji 90%, identyczny obiekt, identyczne warunki otoczenia, obiekt pomiarowy ≤ 50x50 mm²
Czas pomiaru 10 ms
Liniowość osi Z, względna w stosunku do odstępu pomiarowego ± 1,0%
Minimalna wielkość obiektu osi x 2 ... 3 mm
Minimalna wielkość obiektu, oś Z 2 ... 6 mm
Zachowanie czarno-białe 1 %, 6 … 90 % stopień remisji
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba wejść aktywujących 1 Piece(s)
Liczba cyfrowych wejść przełączających 2 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Wyjście analogowe
Rodzaj Prąd
Rodzaj Napięcie
Element przełączający Tranzystor, PNP
Element przełączający Tranzystor, PNP
Rodzaj Ethernet
Liczba przyłączy 3 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Interfejs danych
Interfejs konfiguracyjny
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem D
Funkcja Sygnał OUT
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 56 mm x 160 mm x 74 mm
Materiał obudowy Metal
Tworzywo sztuczne
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 620 g
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 50 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III, VDE
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC/EN 60947-5-2
Numer taryfy celnej 90318020
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
Model 3D-CAD - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - V2.6 (32-bit) - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - V2.7 (64-bit) - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf