LS 64/2 SE-L.2
Nadajnik bariery świetlnej jednokierunkowej
| Seria | 64 |
| Zasada działania | Jednokierunkowa zasada działania |
| Rodzaj urządzenia | Nadajniki |
| Aplikacja | Wykrywanie małych elementów |
| Zasięg roboczy | 0 ... 25 m (gwarantowany zasięg) |
| Granica zakresu pracy | 0 ... 30 m (typowy zasięg) |
| Źródło światła | LED, Podczerwień |
| Długość fal świetlnych | 880 nm |
| Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
| Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
| Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 35 mA |
| Opóźnienie gotowości | 100 ms |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | male |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 30 mm x 90 mm x 28,5 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obudowa metalowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
| Materiał osłony obiektywu | Szkło |
| Masa netto | 430 g |
| Kolor obudowy | srebrny |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe przez opcjonalny element mocujący |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 70 °C |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Klasa ochrony | I |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ECLASS 16.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |