LS318B/9D

Nadajnik bariery świetlnej jednokierunkowej

Numer produktu: 50116852

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon
Seria 318B
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Nadajniki
Wersja specjalna Wejście dezaktywujące
Zasięg roboczy 0 ... 10 m (gwarantowany zasięg)
Granica zakresu pracy 0 ... 15 m (typowy zasięg)
Źródło światła LED, czerwony
Długość fal świetlnych 620 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa LED Wolna grupa (według EN 62471)
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 15 mA
Liczba wejść dezaktywujących 2 Piece(s)
Rodzaj Wejście dezaktywujące
Opóźnienie gotowości 300 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód
Długość przewodu 2.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Kolor przewodu czarny
Liczba żył 4 -wire
Przekrój żyły 0,2 mm²
Wymiar (Ø x L) 18 mm x 46 mm
Rozmiar gwintu M18 x 1 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 70 g
Kolor obudowy czarny
czerwony
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 1 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 60 °C
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
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf
Instrukcja montażu - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf