LS318BI/9D-200-M12
Nadajnik bariery świetlnej jednokierunkowej
| Seria | 318B |
| Zasada działania | Jednokierunkowa zasada działania |
| Rodzaj urządzenia | Nadajniki |
| Wersja specjalna | Wejście dezaktywujące |
| Zasięg roboczy | 0 ... 16 m (gwarantowany zasięg) |
| Granica zakresu pracy | 0 ... 23 m (typowy zasięg) |
| Źródło światła | LED, Podczerwień |
| Długość fal świetlnych | 850 nm |
| Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
| Grupa LED | Wolna grupa (według EN 62471) |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
| Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe |
| Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
| Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 15 mA |
| Liczba wejść dezaktywujących | 2 Piece(s) |
| Rodzaj | Wejście dezaktywujące |
| Opóźnienie gotowości | 300 ms |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Sygnał IN Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Przewód z wtyczką okrągłą |
| Długość przewodu | 200 mm |
| Materiał płaszcza | PUR |
| Kolor przewodu | czarny |
| Liczba żył | 4 -wire |
| Przekrój żyły | 0,2 mm² |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | male |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Wymiar (Ø x L) | 18 mm x 46 mm |
| Rozmiar gwintu | M18 x 1 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | ABS |
| Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne |
| Masa netto | 20 g |
| Kolor obudowy | czarny czerwony |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 1 Piece(s) |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ECLASS 16.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |