LS412BL2/D

Nadajnik bariery świetlnej jednokierunkowej

Numer produktu: 50140165

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria 412B
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Nadajniki
Wersja specjalna Wejście dezaktywujące
Zasięg roboczy 0 ... 50 m (gwarantowany zasięg)
Granica zakresu pracy 0 ... 50 m (typowy zasięg)
Przebieg wiązki skolimowany
Źródło światła Laser, czerwony
Długość fal świetlnych 660 nm
Klasa lasera 2, IEC/EN 60825-1:2014
Maks. moc lasera 0,001 W
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Czas trwania impulsu 4,6 µs
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 2 mm [1.000 mm]
Rodzaj geometrii plamki świetlnej okrągły
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 36 V, DC, w tym tętnienie resztkowe
Tętnienie resztkowe 0 ... 20 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 10 mA
Liczba wejść dezaktywujących 1 Piece(s)
Rodzaj Wejście dezaktywujące
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód
Długość przewodu 2.000 mm
Materiał płaszcza PVC
Kolor przewodu czarny
Liczba żył 3 -wire
Przekrój żyły 0,34 mm²
Wymiar (Ø x L) 12 mm x 51 mm
Rozmiar gwintu M12 x 1 mm
Materiał obudowy Stal nierdzewna
Obudowa ze stali nierdzewnej V2A
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 100 g
Kolor obudowy srebrny
Temperatura otoczenia podczas pracy -10 ... 50 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf