LSC748-000-100

Szafa sterownicza

Numer produktu: 50142331

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
Seria CMS 7xxi
Przeznaczony dla System pomiaru konturów CMS 700i
Prąd wyjściowy prąd ciągły na kanał, maks. 100 mA
Napięcie zasilania UB 100 ... 263 V, AC
Liczba cyfrowych wejść przełączających 4 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wejście przełączające
Rodzaj napięcia DC
Napięcie przełączające 24 V, VIN
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 4 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Rodzaj napięcia AC
Napięcie przełączające 24 V, VIN
Rodzaj EtherNet TCP/IP, PROFINET
Funkcja Konfiguracja / dane procesowe
Funkcja Konfiguracja / dane procesowe
Liczba przyłączy 13 Piece(s)
Funkcja Uziemienie
Rodzaj przyłącza Połączenie śrubowe
Materiał Metal
Funkcja Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczka zasilająca
Materiał Metal
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem D
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe, obowiązuje dla przyłączy CML1, CML2 i CML3
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Przyłącze enkodera obrotowego (nie w połączeniu z kurtyną świetlną długości)
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Cyfrowe wejście przełączające
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Cyfrowe wejście przełączające
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Cyfrowe wyjście przełączające
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Cyfrowe wyjście przełączające
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 380 mm x 380 mm x 210 mm
Materiał obudowy Metal
Masa netto 11.730 g
Rodzaj wskazania LED
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji odbywa się przez webConfig
Elementy sterujące Przełączniki obrotowe
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 45 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 70 °C
Numer taryfy celnej 85371098
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27270992
ECLASS 10.0 27270992
ECLASS 11.0 27270992
ECLASS 12.0 27270992
ECLASS 13.0 27270992
ECLASS 14.0 27270992
ECLASS 15.0 27270992
ECLASS 16.0 27270992
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz