LSE 96M/P-3019-21 Ex n
Odbiornik bariery świetlnej jednokierunkowej
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Seria | 96 |
| Zasada działania | Jednokierunkowa zasada działania |
| Rodzaj urządzenia | Odbiorniki |
| Wersja specjalna | Z ochroną Ex |
| Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
| Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Zasada przełączania | rozjaśniający |
| Częstotliwość przełączania | 500 Hz |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Liczba pinów | 3 -pin |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 39 mm x 96 mm x 87,7 mm |
| Materiał obudowy | Metal (stosowana część obudowy zawiera kwas perfluorobutanosulfonowy (PFBS)) |
| Obudowa metalowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
| Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne/PC |
| Masa netto | 380 g |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Elementy sterujące | Potencjometr 270° |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 50 °C |
| Kategoria Ex urządzenia | 3 |
| Ex-Zone | 2 22 |
| Stopień ochrony | IP 67 IP 69K |
| Klasa ochrony | II |
| Dopuszczenia | Ex |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |