LSIS 472i M45-I1
Kamera inteligentna
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Informacje techniczne potrzebne do przejścia na produkty następne znajdują się w pliku 'Application Note Substitutes'.
Plik jest dostępny w zakładce Pobieranie/Dokumentacja techniczna.
| Seria | LSIS 472i |
| Aplikacja | Półki opodwójnej głębokości Półki opojedynczej głębokości |
| Funkcje oprogramowania | Precyzyjne pozycjonowanie na regałach Regulacja ostrości |
| Strefa robocza | 250 ... 1.900 mm |
| Źródło światła | LED, Podczerwień |
| Forma sygnału wysyłanego | impulsowy, ciągły |
| Rozdzielczość kamery poziomo | 752 px |
| Rozdzielczość kamery pionowo | 480 px |
| Ogniskowa | 16 mm |
| Klatkowanie (obrazy na sekundę), maks. | 50 pieces per second |
| Elektroniczny czas zamykania | 0,054 ... 20 ms |
| Typ kamery | Monochromatyczny |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów Ochrona przejściowa Ochrona termiczna |
| Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
| Liczba wejść/wyjść do wyboru | 8 Piece(s) |
| Rodzaj napięcia, wyjścia | DC |
| Napięcie przełączające, wyjścia | typ. UB / 0 V |
| Rodzaj napięcia, wejścia | DC |
| Napięcie przełączające, wejścia | typ. UB / 0 V |
| Rodzaj | Ethernet, RS 232 |
| Funkcja | Proces |
| Architektura | Klient Serwer |
| Przydzielanie adresu | DHCP ręczne przydzielanie adresu |
| Prędkość transmisji | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
| Funkcja | Proces Serwis |
| Funkcjonalność Switch | Brak |
| Protokół przesyłowy | TCP/IP , UDP |
| Liczba przyłączy | 3 Piece(s) |
| Funkcja | Interfejs danych Interfejs konfiguracyjny Interfejs serwisowy |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Oznaczenie na urządzeniu | SERWIS |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | female |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem D |
| Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Oznaczenie na urządzeniu | PWR |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | male |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 8 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Funkcja | Interfejs danych Sygnał IN Sygnał OUT |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Oznaczenie na urządzeniu | BUS OUT |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | female |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 8 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obudowa metalowa | Ciśnieniowy odlew aluminiowy |
| Materiał osłony obiektywu | Szkło |
| Masa netto | 500 g |
| Kolor obudowy | czarny, RAL 9005 czerwony, RAL 3000 |
| Rodzaj mocowania | Gwint mocujący Rowki na jaskółczy ogon przez opcjonalny element mocujący |
| Rodzaj wskazania | LED monochromatyczny wyświetlacz graficzny 128x64 pikseli |
| Liczba LED | 2 Piece(s) |
| Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | przez Webbrowser |
| Elementy sterujące | Klawiatura foliowa |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 45 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Stopień ochrony | IP 65 IP 67 |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Procedura kontrolna EMC według normy | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
| Procedura kontrolna wstrząsów według normy | IEC 60068-2-27, test Ea |
| Procedura kontrolna ciągłych wstrząsów według normy | IEC 60068-2-29, test Eb |
| Procedura kontrolna wibracji według normy | IEC 60068-2-6, test Fc |
| Patenty US | US 8,288,706 B |
| Numer taryfy celnej | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
| ECLASS 8.0 | 27310101 |
| ECLASS 9.0 | 27310201 |
| ECLASS 10.0 | 27310101 |
| ECLASS 11.0 | 27310101 |
| ECLASS 12.0 | 27310101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |