LSSL 318M-S12

Nadajnik bariery świetlnej jednokierunkowej

Numer produktu: 50083172

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon Icon
Seria 318
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Nadajniki
Wersja specjalna Wejście aktywujące
Zasięg roboczy 0 ... 15 m (gwarantowany zasięg)
Granica zakresu pracy 0 ... 18 m (typowy zasięg)
Przebieg wiązki skolimowany
Źródło światła Laser, czerwony
Długość fal świetlnych 650 nm
Klasa lasera 1, IEC/EN 60825-1:2014
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Rodzaj geometrii plamki świetlnej okrągły
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 10 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 25 mA
Liczba wejść aktywujących 2 Piece(s)
Rodzaj Wejście aktywujące
Opóźnienie gotowości 30 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (Ø x L) 18 mm x 50 mm
Rozmiar gwintu M18 x 1 mm
Materiał obudowy Stal nierdzewna
Obudowa ze stali nierdzewnej V2A
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 60 g
Kolor obudowy czarny
srebrny
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 1 Piece(s)
Elementy sterujące Potencjometr 270°
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf