LSSR 3B-S8

Nadajnik bariery świetlnej jednokierunkowej

Numer produktu: 50108508

Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Chodzi tu o produkt łączony: do eksploatacji wymagany jest nadajnik i odbiornik z tej samej serii.
Pamiętaj, że oba urządzenia powinny zostać zastąpione przez odpowiednie produkty alternatywne.
Użyj oznaczeń lub numerów artykułów odbiornika do wyszukania alternatywnej kombinacji nadajnik/odbiornik.

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
LS3C/XX-M8
Nadajnik bariery świetlnej jednokierunkowej
Numer artykułu: 50137171
  • Seria: 3C
  • Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,05 ... 8,5 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50137171

Czas dostawy ok. 23 dni roboczych
Seria 3B
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Nadajniki
Zasięg roboczy 0,05 ... 8,5 m (gwarantowany zasięg)
Granica zakresu pracy 0,05 ... 10 m (typowy zasięg)
Źródło światła LED, czerwony
Długość fal świetlnych 620 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa LED 2
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 4 mm [100 mm]
Rodzaj geometrii plamki świetlnej okrągły
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 14 mA
Opóźnienie gotowości 300 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M8
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC-ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto 10 g
Kolor obudowy czerwony, RAL 3000
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
Model 3D-CAD - zip
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf