LSSRL 8.98-S12

Nadajnik bariery świetlnej jednokierunkowej

Numer produktu: 50126800

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Chodzi tu o produkt łączony: do eksploatacji wymagany jest nadajnik i odbiornik z tej samej serii.
Pamiętaj, że oba urządzenia powinny zostać zastąpione przez odpowiednie produkty alternatywne.
Użyj oznaczeń lub numerów artykułów odbiornika do wyszukania alternatywnej kombinacji nadajnik/odbiornik.

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
LSSRL 8.9-S12
Nadajnik bariery świetlnej jednokierunkowej
Numer artykułu: 50036358
  • Seria: 8
  • Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
  • Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 60 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50036358

Czas dostawy ok. 4 dni roboczych
Seria 8
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Nadajniki
Wersja specjalna Wejście aktywujące
Zasięg roboczy 0 ... 60 m (gwarantowany zasięg)
Granica zakresu pracy 0 ... 100 m (typowy zasięg)
Źródło światła Laser, czerwony
Długość fal świetlnych 670 nm
Klasa lasera 2, IEC/EN 60825-1:2007
Laser średnia żywotność 50.000 h
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Rodzaj geometrii plamki świetlnej owalny
Ostrość nastawny
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 35 mA
Liczba wejść aktywujących 1 Piece(s)
Rodzaj Wejście aktywujące
Opóźnienie gotowości 100 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe, obrotowy 90°
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynk
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 70 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Kątowniki montażowe
Mocowanie przelotowe
Rowki na jaskółczy ogon
przez opcjonalny element mocujący
Kompatybilność materiałowa ECOLAB
Rodzaj wskazania LED
Elementy sterujące Potencjometr wieloobrotowy
Temperatura otoczenia podczas pracy -10 ... 40 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
Model 3D-CAD - zip
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf