MA 2

Element przyłączeniowy

Numer produktu: 50031256

Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Seria MA 2
Przeznaczony dla Czytniki kodów kreskowych serii BCL 2x
Stacjonarne czytniki kodów 2D Seria LSIS 222
Przeznaczony dla interfejsu RS 232
RS 485
Rodzaj RS 232, RS 485
Rodzaj RS 232
Liczba przyłączy 3 Piece(s)
Funkcja Interfejs danych
PWR / SW IN / OUT
Rodzaj przyłącza Zaciski
Liczba pinów 24 -pin
Funkcja Interfejs serwisowy
Rodzaj przyłącza Sub-D
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 119 mm x 33 mm x 180 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Ciśnieniowy odlew aluminiowy
Masa netto 575 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 1 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -10 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Stopień ochrony IP 54
Numer taryfy celnej 84733080
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ECLASS 16.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz