MA 8-02

Modułowa jednostka przyłączeniowa

Numer produktu: 50104789

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon
Seria MA 8
Przeznaczony dla Czytniki kodów kreskowych serii BCL 8
System pozycjonowania kodów kreskowych serii BPS 8
Okablowanie ochronne Brak danych
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Pobór prądu, maks. 50 mA
Rodzaj RS 485
Terminowanie 47 kΩ / 150 Ω / 47 kΩ
Liczba przyłączy 3 Piece(s)
Funkcja Połączenie z urządzeniem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Połączenie z PLC
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 32 mm x 25 mm x 86 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Masa netto 70 g
Kolor obudowy czarny
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Numer taryfy celnej 85366990
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ECLASS 16.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121600
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf