MA 900
Modułowa jednostka przyłączeniowa
| Seria | MA 900 |
| Przeznaczony dla | Czytniki kodów kreskowych serii BCL 900i |
| Rodzaj | RS 232, RS 422 |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | BUS IN BUS OUT Interfejs danych PWR / SW IN / OUT Połączenie zurządzeniem |
| Rodzaj przyłącza | Sub-D |
| Liczba pinów | 25 -pin |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 193 mm x 180 mm x 71 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Masa netto | 800 g |
| Kolor obudowy | czarny czerwony |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 6 Piece(s) |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Numer taryfy celnej | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27069190 |
| ECLASS 11.0 | 27069090 |
| ECLASS 12.0 | 27069090 |
| ECLASS 13.0 | 27069090 |
| ECLASS 14.0 | 27069090 |
| ECLASS 15.0 | 27069090 |
| ECLASS 16.0 | 27069090 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121600 |