MC388-S1-A

Aktywator

Numer produktu: 63001150

Dostępność od ręki

Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 25 mm x 13 mm x 88 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego wzmacniany włóknem szklanym (PPS), samogasnący
Masa netto 46 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Odstęp od innych czujników magnetycznych, min. 50 mm
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 70 °C
Numer taryfy celnej 85051990
ECLASS 5.1.4 27279217
ECLASS 8.0 27279217
ECLASS 9.0 27272404
ECLASS 10.0 27272404
ECLASS 11.0 27272404
ECLASS 12.0 27274002
ECLASS 13.0 27274002
ECLASS 14.0 27274002
ECLASS 15.0 27274002
ECLASS 16.0 27274002
ETIM 5.0 EC001487
ETIM 6.0 EC001487
ETIM 7.0 EC001487
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
UNSPSC 26.08 39122221
EPLAN Makro - edz