MC388-SP-8

Uchwyt dystansowy

Numer produktu: 63001153

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Przeznaczony dla Obudowy MC388
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 25 mm x 8 mm x 88 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego wzmacniany włóknem szklanym (PPS), samogasnący
Masa netto 36 g
Kolor obudowy czarny
Numer taryfy celnej 39269097
ECLASS 5.1.4 27272691
ECLASS 8.0 27279225
ECLASS 9.0 27272692
ECLASS 10.0 27272692
ECLASS 11.0 27272692
ECLASS 12.0 27272692
ECLASS 13.0 27272692
ECLASS 14.0 27272692
ECLASS 15.0 27272692
ECLASS 16.0 27272692
ETIM 5.0 EC002594
ETIM 6.0 EC002594
ETIM 7.0 EC002594
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 39122221
EPLAN Makro - edz