MD 258i-12-8K/L4-2R2K
Moduł nadrzędny IO-Link
| Seria | MD 200i |
| Rodzaj | Moduł nadrzędny IO-Link |
| Przeznaczony dla | Czujniki IO-Link |
| Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających na każde przyłącze czujnika | 1 Piece(s) |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP / NPN z możliwością przełączania |
| Rodzaj | EtherNet IP, IO-Link, Modbus TCP |
| COM-Mode | COM1 COM2 COM3 |
| Typ portów | A |
| Specyfikacja | V1.0.1 V1.1 |
| SIO-Mode support | Tak |
| Dual Channel | Tak |
| Liczba przyłączy | 14 Piece(s) |
| Przyłącz czujników | 8 Piece(s) |
| Przyłącza dla napięcia zasilania | 4 Piece(s) |
| Liczba przyłączy interfejsów | 2 Piece(s) |
| Funkcja | Interfejs danych Interfejs konfiguracyjny |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Funkcja | Interfejs danych Interfejs konfiguracyjny |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Funkcja | Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Funkcja | Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Funkcja | Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Funkcja | Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Funkcja | Podłączenie do 8 czujników |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 44 mm x 98 mm x 109 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Masa netto | 285 g |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Numer taryfy celnej | 85369010 |
| ECLASS 5.1.4 | 19030117 |
| ECLASS 8.0 | 19170106 |
| ECLASS 9.0 | 19170106 |
| ECLASS 10.0 | 19170490 |
| ECLASS 11.0 | 19170490 |
| ECLASS 12.0 | 19170490 |
| ETIM 5.0 | EC000734 |
| ETIM 6.0 | EC000734 |
| ETIM 7.0 | EC000734 |
| ETIM 8.0 | EC000734 |