MD 7XXP-11-88IO3-K030
Rozdzielacz
| Prąd łączny | 10 A |
| Wejściowe napięcie znamionowe UN | 24 V DC |
| Element przełączający | PNP |
| Rodzaj przyłącza | Przewód |
| Funkcja | Połączenie z układem sterowania |
| Długość przewodu | 3.000 mm |
| Liczba żył | 3 Piece(s) |
| Kolor płaszcza | szary |
| Bez silikonu | Nie |
| Wersja przewodu | Kabel przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu) |
| Średnica przewodu (zewnętrzna) | 8,6 mm |
| Długość przewodu | 3.000 mm |
| Materiał płaszcza | PUR |
| Przydatność łańcucha wleczonego | Tak |
| Prędkość przesuwu | maks. 2 m/s dla 5 m poz. długość drogi przemieszczenia i maks. przyspieszenie 10 m/s² |
| Odporność płaszcza zewnętrznego | odporny na hydrolizę i mikroorganizmy, niewrażliwy na oleje, benzynę i chemikalia według VDE 0472 część 803 test B, odporny na działanie płomieni według UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
| Liczba przyłączy | 8 Piece(s) |
| Rozmiar gwintu | M8 |
| Liczba pinów | 3 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Typ | female |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Materiał uszczelki o-ring | TPU |
| Materiał styków | pozłacane |
| Prąd roboczy na każdy styk | 2 A |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 30 mm x 35 mm x 132 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Masa netto | 490 g |
| Moment dokręcania śrub | 0,4 N·m |
| Cykle zginania | 2.000.000 Piece(s) |
| Promień gięcia ułożenie elastyczne, min. | min. 12 x średnica przewodu |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -5 ... 70 °C |
| Stopień ochrony | IP 65 IP 67 |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279219 |
| ECLASS 9.0 | 27440108 |
| ECLASS 10.0 | 27440108 |
| ECLASS 11.0 | 27440108 |
| ECLASS 12.0 | 27440108 |
| ECLASS 13.0 | 27440108 |
| ECLASS 14.0 | 27440108 |
| ETIM 5.0 | EC002585 |
| ETIM 6.0 | EC002585 |
| ETIM 7.0 | EC002585 |
| ETIM 8.0 | EC002585 |
| ETIM 9.0 | EC002585 |