MK 308
Element przyłączeniowy
| Przeznaczony dla | BCL 308i |
| Rodzaj | Ethernet |
| Liczba przyłączy | 4 Piece(s) |
| Funkcja | PWR / SW IN / OUT |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Funkcja | HOST/BUS IN |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Funkcja | BUS OUT |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Funkcja | Interfejs serwisowy |
| Rodzaj przyłącza | USB |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm |
| Materiał obudowy | Metal Tworzywo sztuczne |
| Obudowa metalowa | Ciśnieniowy odlew aluminiowy |
| Masa netto | 186 g |
| Kolor obudowy | czarny |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 2 Piece(s) |
| Numer taryfy celnej | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280191 |
| ECLASS 12.0 | 27280191 |
| ECLASS 13.0 | 27280191 |
| ECLASS 14.0 | 27280191 |
| ECLASS 15.0 | 27280191 |
| ECLASS 16.0 | 27280191 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |