MK 358

Element przyłączeniowy

Numer produktu: 50120796

Dostępność od ręki

Przeznaczony dla BCL 358i
BPS 358i
Rodzaj EtherNet IP
Liczba przyłączy 4 Piece(s)
Funkcja PWR / SW IN / OUT
Rodzaj przyłącza Zaciski
Liczba pinów 5 -pin
Funkcja HOST/BUS IN
Rodzaj przyłącza Zaciski
Liczba pinów 5 -pin
Funkcja BUS OUT
Rodzaj przyłącza Zaciski
Liczba pinów 5 -pin
Funkcja Interfejs serwisowy
Rodzaj przyłącza USB
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm
Materiał obudowy Metal
Tworzywo sztuczne
Obudowa metalowa Ciśnieniowy odlew aluminiowy
Masa netto 186 g
Kolor obudowy czarny
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Numer taryfy celnej 84733080
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280191
ECLASS 12.0 27280191
ECLASS 13.0 27280191
ECLASS 14.0 27280191
ECLASS 15.0 27280191
ECLASS 16.0 27280191
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf