MLD530-R3

Odbiornik wielowiązkowej bariery bezpieczeństwa

Numer produktu: 66563200

Czas dostawy ok. 14 dni roboczych
Icon Icon Icon Icon Icon
Seria MLD 500
Rodzaj urządzenia Odbiorniki
Funkcje Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES)
Do wyboru kontrola styczników (EDM)
Funkcja Muting-Enable
Konfiguracja przez okablowanie
Muting częściowy
Przedłużenie czasu mutingu
Przyłącze alternatywne dla drugiego sygnału mutingu
sterowany czasowo muting 2-czujnikowy
sterowany sekwencyjnie muting 2-czujnikowy
Element refleksyjny lasera poziomującego Nie
zintegrowany sygnalizator mutingu Nie
zintegrowany sygnalizator statusu Nie
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 204 years, EN ISO 13849-1
PFHD 6,6E-09 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849
Liczba wiązek 3 Piece(s)
Odstęp wiązek 400 mm
Wybór trybu pracy Przyłącze 1, pin 2: +24 V dla trybu pracy 1, 2, 4
Przyłącze 1, pin 2: 0 V dla trybu pracy 3, 5, 6
Przyłącze 1, pin 7: +24 V dla trybu pracy 3, 5, 6
Przyłącze 1, pin 7: 0 V dla trybu pracy 1, 2, 4
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwprzepięciowa
Ochrona przecizwarciowa
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Pobór prądu, maks. 150 mA, bez zewnętrznego obciążenia
Zabezpieczenie zewnętrzny z maks. 3 A
Liczba cyfrowych wejść przełączających 4 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wejście przełączające
Napięcie przełączające high, min. 18,2 V
Napięcie przełączające low, maks. 2,5 V
Napięcie przełączające, typ. 23 V
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 5 mA
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) 2 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD
Napięcie przełączające high, min. 18,2 V
Napięcie przełączające low, maks. 2,5 V
Napięcie przełączające, typ. 23 V
Rodzaj napięcia DC
Obciążenie prądem, maks. 380 mA
Indukcyjność obciążenia 2.200.000 µH
Pojemność obciążenia 0,3 µF
Prąd resztkowy, maks. 0,2 mA
Prąd resztkowy, typ. 0,002 mA
Spadek napięcia 1 V
Element przełączający Tranzystor, PNP
Element przełączający Tranzystor, PNP
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Napięcie przełączające high, min. 18,2 V
Napięcie przełączające low, maks. 2,5 V
Napięcie przełączające, typ. 23 V
Rodzaj napięcia DC
Czas reakcji 50 ms
Czas ponownego załączenia 100 ms
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Funkcja Interfejs maszynowy
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Funkcja Interfejs lokalny
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Dopuszczalny przekrój przewodu, typ. 0,25 mm²
Długość kabla przyłączeniowego, maks. 100 m
Dopuszczalny opór przewodu w stosunku do obciążenia, maks. 200 Ω
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 52 mm x 900 mm x 64,7 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Materiał pokryw końcowych Cynkowy odlew ciśnieniowy
Masa netto 2.000 g
Kolor obudowy żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania Montaż w rowkach
Uchwyt obrotowy
Rodzaj wskazania 7-segmentowy wyświetlacz
LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia TÜV Süd
c UL US
Patenty US US 6,418,546 B
US 7,741,595 B
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 11.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ECLASS 16.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
UNSPSC 26.08 32151804
Model 3D-CAD - MLD530-R3 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Wskazówki dotyczące zastosowania - pdf
Instrukcja obsługi - MLD 300, MLD 500 - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - Safety at Leuze - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - TÜV Süd - pdf
Certyfikat - c CSA US - pdf