MOD-EAC-I2-O4/06A-24V
Moduł monitorowania obwodu obciążenia
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Seria | PLM |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Liczba wyjść sygnalizacyjnych | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Bezpotencjałowy, styk normalnie zamknięty przy odłączeniu Przeciążenie Zwarcie |
| Liczba przyłączy | 2 Piece(s) |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Rodzaj zacisku | Zacisk sprężynowy |
| Liczba pinów | 6 -pin |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Rodzaj zacisku | Zacisk sprężynowy |
| Liczba pinów | 6 -pin |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 70 mm x 90 mm x 75 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Masa netto | 160 g |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 55 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 80 °C |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Stopień ochrony | IP 20 |
| Dopuszczenia | c UL US cUR us |
| Numer taryfy celnej | 85363010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27242611 |
| ECLASS 11.0 | 27242611 |
| ETIM 5.0 | EC002583 |
| ETIM 6.0 | EC002583 |
| ETIM 7.0 | EC002583 |