MSC 900 - 1000
Modułowa jednostka przyłączeniowa
| Seria | MSC 900 |
| Przeznaczony dla | Czytniki kodów kreskowych serii BCL 900i |
| Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
| Pobór prądu, maks. | 500 mA |
| Rodzaj | Ethernet, RS 232 |
| Przydzielanie adresu | DHCP ręczne przydzielanie adresu |
| Prędkość transmisji | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
| Funkcjonalność Switch | zintegrowane |
| Protokół przesyłowy | TCP/IP , UDP |
| Rodzaj | Ethernet |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 193 mm x 180 mm x 71 mm |
| Materiał obudowy | Metal Tworzywo sztuczne |
| Obudowa metalowa | Ciśnieniowy odlew aluminiowy |
| Masa netto | 1.500 g |
| Kolor obudowy | czarny czerwony |
| Rodzaj wskazania | LED Wyświetlacz LC |
| Liczba LED | 10 Piece(s) |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Numer taryfy celnej | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27069190 |
| ECLASS 11.0 | 27069090 |
| ECLASS 12.0 | 27069090 |
| ECLASS 13.0 | 27069090 |
| ECLASS 14.0 | 27069090 |
| ECLASS 15.0 | 27069090 |
| ECLASS 16.0 | 27069090 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121600 |